SUPERTRONIC®-C-PURö

  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • abrieb-, kerb- und verschleißfest
  • EMV-Vorzugstype
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Ab 108,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Nennspannung
0,14 mm²: AC U 350 V
0,25 - 0,34 mm²: AC U 500 V
Prüfspannung 0,14 mm²: 800 V
0,25 - 0,34 mm²: 1200 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 80 pF/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
  • 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
  • Aderisolation: PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
  • Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz, geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel SUPERTRONIC®-C-PURö

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 2 x 0,14 mm² 49653 4,2 26 11,0 32,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 3 x 0,14 mm² 49654 4,4 26 14,0 35,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 4 x 0,14 mm² 49655 4,7 26 16,0 40,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 5 x 0,14 mm² 49656 5,2 26 18,0 45,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 7 x 0,14 mm² 49657 5,9 26 28,0 66,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 10 x 0,14 mm² 49658 6,9 26 39,0 86,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 12 x 0,14 mm² 49659 7,1 26 42,0 94,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 14 x 0,14 mm² 49660 7,4 26 45,0 102,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 18 x 0,14 mm² 49661 8,2 26 54,0 118,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 24 x 0,14 mm² 49662 9,5 26 66,0 149,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 25 x 0,14 mm² 49663 9,9 26 68,0 156,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 2 x 0,25 mm² 49664 4,6 24 14,9 38,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 3 x 0,25 mm² 49665 5,0 24 19,0 44,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 4 x 0,25 mm² 49666 5,3 24 21,3 51,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 5 x 0,25 mm² 49667 5,7 24 31,0 68,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 7 x 0,25 mm² 49668 6,8 24 40,0 82,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 10 x 0,25 mm² 49669 7,9 24 54,0 110,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 12 x 0,25 mm² 49670 8,1 24 59,0 124,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 14 x 0,25 mm² 49671 8,4 24 64,0 135,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 18 x 0,25 mm² 49672 9,4 24 78,0 160,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 25 x 0,25 mm² 49674 11,4 24 101,0 211,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 2 x 0,34 mm² 49675 5,0 22 18,0 45,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 3 x 0,34 mm² 49676 5,2 22 29,0 60,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 4 x 0,34 mm² 49677 5,6 22 36,0 76,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 5 x 0,34 mm² 49678 6,2 22 39,0 82,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 7 x 0,34 mm² 49679 7,1 22 53,0 110,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 10 x 0,34 mm² 49680 8,3 22 67,0 148,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 12 x 0,34 mm² 49681 8,5 22 76,0 166,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 14 x 0,34 mm² 49682 8,9 22 86,0 185,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 18 x 0,34 mm² 49683 9,9 22 100,0 216,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 24 x 0,34 mm² 49684 11,5 22 147,0 300,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-C-PURö grau 25 x 0,34 mm² 49685 12,0 22 155,0 313,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus