SUPERTRONIC®-330-C-PURö

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • schleppkettenfähige Datenleitung
  • PUR-Außenmantel
  • ölbeständig
  • EMV-Vorzugstype
Ab 392,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 60 pF/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
  • 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
  • Aderisolation: PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), UL-Std. 1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
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
  • Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeitengewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel SUPERTRONIC®-330-C-PURö

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 2 x 0,14 mm² 49797 4,4 26 11,2 32,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 3 x 0,14 mm² 49798 4,5 26 14,1 35,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 4 x 0,14 mm² 49799 4,8 26 15,5 40,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 5 x 0,14 mm² 49800 5,0 26 18,3 45,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 7 x 0,14 mm² 49801 5,8 26 27,8 66,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 10 x 0,14 mm² 49802 6,7 26 39,3 86,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 12 x 0,14 mm² 49803 6,8 26 42,1 94,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 14 x 0,14 mm² 49804 7,1 26 45,3 102,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 18 x 0,14 mm² 49805 7,8 26 54,1 118,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 24 x 0,14 mm² 49806 8,8 26 66,3 149,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 25 x 0,14 mm² 49807 9,2 26 68,4 156,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 2 x 0,25 mm² 49808 4,8 24 14,9 38,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 3 x 0,25 mm² 49809 5,0 24 18,8 44,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 4 x 0,25 mm² 49810 5,3 24 21,3 51,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 5 x 0,25 mm² 49811 5,7 24 31,0 68,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 7 x 0,25 mm² 49812 6,6 24 39,6 82,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 10 x 0,25 mm² 49813 7,5 24 53,9 110,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 12 x 0,25 mm² 49814 7,7 24 59,1 124,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 14 x 0,25 mm² 49815 8,0 24 64,2 135,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 18 x 0,25 mm² 49816 8,8 24 78,4 150,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 24 x 0,25 mm² 49817 10,2 24 89,9 194,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 25 x 0,25 mm² 49818 10,7 24 101,0 204,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 2 x 0,34 mm² 49819 5,1 22 18,1 45,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 3 x 0,34 mm² 49820 5,3 22 28,7 60,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 4 x 0,34 mm² 49821 5,7 22 35,7 76,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 5 x 0,34 mm² 49822 6,1 22 39,1 82,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 7 x 0,34 mm² 49823 7,1 22 52,7 110,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 10 x 0,34 mm² 49824 8,1 22 67,4 148,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 12 x 0,34 mm² 49825 8,3 22 76,4 166,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 14 x 0,34 mm² 49826 8,7 22 85,5 185,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 18 x 0,34 mm² 49827 9,8 22 99,7 216,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 24 x 0,34 mm² 49828 11,3 22 147,1 291,0 zum Artikel
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grau 25 x 0,34 mm² 49829 11,8 22 155,0 305,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus