SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • abrieb-, kerb- und verschleißfest
  • EMV-Vorzugstype

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 60 pF/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt
0,14 - 0,25 mm²: 7,5 x Außen-Ø
0,34 - 1 mm²: 10 x Außen-Ø
nicht bewegt
0,14 - 0,25 mm²: 4 x Außen-Ø
0,34 - 1 mm²: 5 x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig, 0,5 - 1 mm²: nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 32 x 0,1 mm
  • 0,34 mm²: ca. 42 x 0,1 mm
  • Aderisolation: PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), UL-Std. 1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
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
  • Diese paarverseilte, gesamtgeschirmte Schleppkettenleitung bietet auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und wird für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Diese Zwei-Norm-Leitung wird vorzugsweise im exportorientierten Maschinenbau an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau eingesetzt. Gewährleistet einen Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR

Filter / Sortierung

Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Nennspannung
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 1 x 2 x 0,14 mm² 49536 4,3 26 13,0 24,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 2 x 2 x 0,14 mm² 49537 5,5 26 19,2 41,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 3 x 2 x 0,14 mm² 49538 5,8 26 23,3 52,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 4 x 2 x 0,14 mm² 49539 6,2 26 27,0 59,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 5 x 2 x 0,14 mm² 49540 6,7 26 37,6 72,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 6 x 2 x 0,14 mm² 49541 7,2 26 49,2 89,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 8 x 2 x 0,14 mm² 49542 8,4 26 54,6 107,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 10 x 2 x 0,14 mm² 49543 9,1 26 60,0 116,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 1 x 2 x 0,25 mm² 49830 4,9 24 14,0 26,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 2 x 2 x 0,25 mm² 49831 6,6 24 32,0 61,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 3 x 2 x 0,25 mm² 49832 6,9 24 38,4 70,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 4 x 2 x 0,25 mm² 49833 7,5 24 43,2 82,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 5 x 2 x 0,25 mm² 49834 8,1 24 51,5 99,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 6 x 2 x 0,25 mm² 49835 8,8 24 71,8 126,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 8 x 2 x 0,25 mm² 49836 10,4 24 74,4 147,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 10 x 2 x 0,25 mm² 49837 11,3 24 90,0 179,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 14 x 2 x 0,25 mm² 49838 12,4 24 111,2 210,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 1 x 2 x 0,34 mm² 49839 5,1 22 20,0 35,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 2 x 2 x 0,34 mm² 49840 6,9 22 41,0 80,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 3 x 2 x 0,34 mm² 49841 7,3 22 52,2 100,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 4 x 2 x 0,34 mm² 49842 7,9 22 59,1 118,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 5 x 2 x 0,34 mm² 49843 8,6 22 67,0 134,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 6 x 2 x 0,34 mm² 49844 9,5 22 86,4 162,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 8 x 2 x 0,34 mm² 49845 11,2 22 107,5 214,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 10 x 2 x 0,34 mm² 49846 12,1 22 131,0 270,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 14 x 2 x 0,34 mm² 49847 13,5 22 150,0 304,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 1 x 2 x 0,5 mm² 49848 5,7 20 22,5 47,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 2 x 2 x 0,5 mm² 49849 7,9 20 53,0 100,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 3 x 2 x 0,5 mm² 49850 8,4 20 72,8 131,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 4 x 2 x 0,5 mm² 49851 9,3 20 75,6 149,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 5 x 2 x 0,5 mm² 49852 10,1 20 85,7 169,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 6 x 2 x 0,5 mm² 49853 11,2 20 103,0 181,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 8 x 2 x 0,5 mm² 49854 13,6 20 148,4 274,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 10 x 2 x 0,5 mm² 49855 14,7 20 180,0 332,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 14 x 2 x 0,5 mm² 49856 16,3 20 218,3 390,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 1 x 2 x 0,75 mm² 49857 6,4 19 35,2 56,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 2 x 2 x 0,75 mm² 49858 9,1 19 61,4 102,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 3 x 2 x 0,75 mm² 49859 9,8 19 87,1 144,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 4 x 2 x 0,75 mm² 49860 10,9 19 95,2 160,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 5 x 2 x 0,75 mm² 49861 12,1 19 115,0 193,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 6 x 2 x 0,75 mm² 49862 13,5 19 137,1 216,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 8 x 2 x 0,75 mm² 49863 16,1 19 184,4 327,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 10 x 2 x 0,75 mm² 49864 17,4 19 259,8 451,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 14 x 2 x 0,75 mm² 49865 19,2 19 318,4 521,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 1 x 2 x 1 mm² 49866 6,9 18 42,0 64,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 2 x 2 x 1 mm² 49867 10,1 18 73,0 120,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 3 x 2 x 1 mm² 49868 10,9 18 93,6 160,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 4 x 2 x 1 mm² 49869 12,1 18 117,8 184,0 zum Artikel
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grau 5 x 2 x 1 mm² 49870 13,6 18 139,0 217,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus