RD-H(St)H
- Leittechnikkabel
- halogenfrei
- mit Beilauflitze
Technische Daten RD-H(St)H
Datenkabel in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 225 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1 mm²: max. 18,4 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz 0,5 mm²: 450 Ohm 1 mm²: 320 Ohm (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz 0,5 mm²: 1,2 dB/km 1 mm²: 0,9 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 10 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details RD-H(St)H
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,43 mm
- Aderisolation: halogenfreies Polymer
- Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
- Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
- Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
- Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
- Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
- Folienbewicklung
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Außenmantel: halogenfreies Polymer
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
Eigenschaften
- halogenfrei
- Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten
Prüfungen
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- 2-paarige Kabel: Adern zum Sternvierer verseilt
Verwendung
- Halogenfreie Datenübertragungskabel dienen in der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu 10 kHz. Diese Kabel werden innerhalb von Gebäuden verwendet, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz.
Alle Artikel RD-H(St)H
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RD-H(St)H grau 2 x 2 x 0,5 mm² 20200 | 7,0 | 20 | 26,0 | 70,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20200
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 2 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
26,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101564
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 4 x 2 x 0,5 mm² 20201 | 9,0 | 20 | 46,0 | 110,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20201
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 4 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
46,0
Gewicht kg/km (ca.)
110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101571
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 8 x 2 x 0,5 mm² 20202 | 11,6 | 20 | 86,0 | 190,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20202
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 8 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
190,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101588
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 12 x 2 x 0,5 mm² 20203 | 13,5 | 20 | 127,0 | 240,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20203
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 12 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
127,0
Gewicht kg/km (ca.)
240,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101595
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 16 x 2 x 0,5 mm² 20204 | 14,0 | 20 | 167,0 | 300,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20204
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 16 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
167,0
Gewicht kg/km (ca.)
300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101601
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 20 x 2 x 0,5 mm² 20205 | 16,0 | 20 | 209,0 | 360,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20205
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 20 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
209,0
Gewicht kg/km (ca.)
360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101618
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 24 x 2 x 0,5 mm² 20206 | 17,5 | 20 | 250,0 | 420,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20206
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 24 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
250,0
Gewicht kg/km (ca.)
420,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101625
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 28 x 2 x 0,5 mm² 20207 | 19,0 | 20 | 290,0 | 480,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20207
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 28 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
290,0
Gewicht kg/km (ca.)
480,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101632
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 32 x 2 x 0,5 mm² 20208 | 21,0 | 20 | 331,0 | 570,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20208
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 32 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
331,0
Gewicht kg/km (ca.)
570,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101649
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 36 x 2 x 0,5 mm² 20209 | 21,5 | 20 | 372,0 | 614,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20209
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 36 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
372,0
Gewicht kg/km (ca.)
614,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101656
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 40 x 2 x 0,5 mm² 20210 | 22,5 | 20 | 412,0 | 680,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20210
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 40 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
412,0
Gewicht kg/km (ca.)
680,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101663
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 44 x 2 x 0,5 mm² 20211 | 23,5 | 20 | 453,0 | 700,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20211
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 44 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
453,0
Gewicht kg/km (ca.)
700,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101670
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 48 x 2 x 0,5 mm² 20212 | 24,0 | 20 | 494,0 | 790,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20212
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 48 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
494,0
Gewicht kg/km (ca.)
790,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101687
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 64 x 2 x 0,5 mm² 20213 | 30,0 | 20 | 658,0 | 1040,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20213
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 64 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
658,0
Gewicht kg/km (ca.)
1040,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101694
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 80 x 2 x 0,5 mm² 20214 | 33,0 | 20 | 821,0 | 1300,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20214
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 80 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
821,0
Gewicht kg/km (ca.)
1300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101700
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 96 x 2 x 0,5 mm² 20215 | 36,0 | 20 | 986,0 | 1510,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20215
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 96 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
986,0
Gewicht kg/km (ca.)
1510,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101717
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 2 x 2 x 1 mm² 20216 | 9,0 | 18 | 47,0 | 110,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20216
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 2 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
47,0
Gewicht kg/km (ca.)
110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101724
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 4 x 2 x 1 mm² 20217 | 12,0 | 18 | 89,0 | 190,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20217
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 4 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
89,0
Gewicht kg/km (ca.)
190,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101731
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 8 x 2 x 1 mm² 20218 | 16,5 | 18 | 172,0 | 320,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20218
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 8 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
172,0
Gewicht kg/km (ca.)
320,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101748
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 12 x 2 x 1 mm² 20219 | 17,5 | 18 | 255,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20219
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 12 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
255,0
Gewicht kg/km (ca.)
435,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101755
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 16 x 2 x 1 mm² 20220 | 19,5 | 18 | 338,0 | 560,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20220
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 16 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
338,0
Gewicht kg/km (ca.)
560,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101762
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 20 x 2 x 1 mm² 20221 | 21,0 | 18 | 423,0 | 680,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20221
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 20 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
423,0
Gewicht kg/km (ca.)
680,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101779
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 24 x 2 x 1 mm² 20222 | 23,0 | 18 | 507,0 | 800,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20222
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 24 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
507,0
Gewicht kg/km (ca.)
800,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101786
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 28 x 2 x 1 mm² 20223 | 27,0 | 18 | 590,0 | 905,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20223
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 28 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
590,0
Gewicht kg/km (ca.)
905,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101793
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 32 x 2 x 1 mm² 20225 | 29,0 | 18 | 674,0 | 1080,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20225
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 32 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
674,0
Gewicht kg/km (ca.)
1080,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101809
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 36 x 2 x 1 mm² 20226 | 30,0 | 18 | 757,0 | 1260,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20226
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 36 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
757,0
Gewicht kg/km (ca.)
1260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101816
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 40 x 2 x 1 mm² 20227 | 31,0 | 18 | 841,0 | 1330,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20227
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 40 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
841,0
Gewicht kg/km (ca.)
1330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101823
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 44 x 2 x 1 mm² 20228 | 32,5 | 18 | 924,0 | 1410,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20228
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 44 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
924,0
Gewicht kg/km (ca.)
1410,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101830
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 48 x 2 x 1 mm² 20229 | 34,0 | 18 | 1008,0 | 1550,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20229
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 48 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
1008,0
Gewicht kg/km (ca.)
1550,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101847
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 64 x 2 x 1 mm² 20230 | 39,0 | 18 | 1342,0 | 2000,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20230
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 64 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
39,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
1342,0
Gewicht kg/km (ca.)
2000,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101854
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 80 x 2 x 1 mm² 20231 | 43,0 | 18 | 1676,0 | 2470,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20231
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 80 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
1676,0
Gewicht kg/km (ca.)
2470,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101861
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-H(St)H grau 96 x 2 x 1 mm² 20232 | 47,0 | 18 | 2016,0 | 2970,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20232
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 96 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
2016,0
Gewicht kg/km (ca.)
2970,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101878
Zolltarifnummer
85444995
|