PUR spiral cable orange
Ab 35,70 € / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -25°C bis +70°C
Nennspannung H05BQ-F U0/U 300/500 V
H07BQ-F U0/U 450/750 V
Prüfspannung H05BQ-F 2000 V
H07BQ-F 2500 V
Dehnungsverhältnis 1:4
gestreckte Enden jeweils 200 mm

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
  • Aderisolation: Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Schutzleiter: ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: orange

Hinweise

  • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
  • Auch in axialer Ausführung möglich
  • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.

Verwendung

  • Maschinenbau
  • Elektrowerkzeuge
  • Bauindustrie
  • Handlinggeräte
  • Unterhaltungselektronik
  • Medizinische Geräte
  • Messinstrumente
  • Rolltore

Artikel PUR spiral cable orange

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Aderkennzeichnung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Wendellänge (geschlossen) mm Wendellänge (ausgezogen) mm Außen-Ø mm (ca.) Wendelaußen-ø ca. mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible