PAAR-TRONIC grau 24 x 2 x 0,25 mm² Art.-Nr. 19051
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Farbcode DIN 47100
  • zur flexiblen Anwendung, wo bauliche oder konstruktive Gegebenheiten kleinste Außendurchmesser erfordern
470,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
19051
Artikelbezeichnung
PAAR-TRONIC grau 24 x 2 x 0,25 mm²
AWG (ca.)
24
Außen-Ø mm (ca.)
15,6
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
280,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892081705
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 350 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1200 V
Durchschlagspannung 2400 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ca. 100 pF/m
0,34 - 0,75 mm²: ca. 150 pF/m
Kapazitive Kopplung k1 bei 800 Hz, max. 300 pF/100m
Wellenwiderstand 78 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,65 mH/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, 0,5 - 0,75 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
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
  • Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik, sowie überall dort, wo durch kleinstmögliche Außendurchmesser unter Berücksichtigung der elektronischen Möglichkeiten Verdrahtungen vorgenommen werden müssen, z. B. Rechenanlagen, Signaltechnik, Waagen etc.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible