PAAR-TRONIC grau 10 x 2 x 0,14 mm²
Art.-Nr. 19009
- Farbcode DIN 47100
- zur flexiblen Anwendung, wo bauliche oder konstruktive Gegebenheiten kleinste Außendurchmesser erfordern
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PAAR-TRONIC grau 10 x 2 x 0,14 mm²
- Art.-Nr.
- 19009
- Artikelbezeichnung
- PAAR-TRONIC grau 10 x 2 x 0,14 mm²
- AWG (ca.)
- 26
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,3
- Cu-Zahl kg/km
- 26,9
- Gewicht kg/km (ca.)
- 78,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892081286
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PAAR-TRONIC grau 10 x 2 x 0,14 mm²
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 350 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1200 V |
Durchschlagspannung | 2400 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 0,14 - 0,25 mm²: ca. 100 pF/m 0,34 - 0,75 mm²: ca. 150 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 300 pF/100m |
Wellenwiderstand | 78 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,65 mH/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details PAAR-TRONIC grau 10 x 2 x 0,14 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, 0,5 - 0,75 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
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
- Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik, sowie überall dort, wo durch kleinstmögliche Außendurchmesser unter Berücksichtigung der elektronischen Möglichkeiten Verdrahtungen vorgenommen werden müssen, z. B. Rechenanlagen, Signaltechnik, Waagen etc.