PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 3 x 2 x 1 mm² Art.-Nr. 21147
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • kapazitätsarm
  • verstärkter Außenmantel
  • mit Beilauflitze
  • zur Verwendung im Freien (bei fester Verlegung)
  • erdverlegbar
  • EMV-Vorzugstype
379,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
21147
Artikelbezeichnung
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 3 x 2 x 1 mm²
AWG (ca.)
18
Außen-Ø mm (ca.)
12,5
Cu-Zahl kg/km
102,0
Gewicht kg/km (ca.)
170,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892097843
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 250 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km
0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km
0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km
1 mm²: max. 19,6 Ohm/km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
2 - 4 Paare: ca. 72 pF/m
8 - 10 Paare: ca. 60 pF/m
Nebensprechdämpfung bei 1 MHz, 50,00 dB
bei 10 MHz, 40,00 dB
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,66 mH/km
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 12x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau:
  • 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
  • 1 mm²: 7 x 0,42 mm
  • Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2), verstärkt (v)
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
  • zur Verwendung im Freien
  • erdverlegbar
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
  • PE-isolierte, paarverseilte Datenleitung zur störungsfreien Signal- und Datenübertragung über größere Entfernungen; durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert und damit Nebensprecheffekte wirksam unterdrückt. Dank hoher Übertragungsraten bestens geeignet für RS 422- und RS 485-Schnittstellen. Geeignet für die feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien und für Erdverlegung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible