PAAR-TRONIC-Li-2YCYv

  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • kapazitätsarm
  • verstärkter Außenmantel
  • mit Beilauflitze
  • Maxi-Termi-Point®-fähig
  • zur Verwendung im Freien (bei fester Verlegung)
  • erdverlegbar
  • EMV-Vorzugstype
Ab 126,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Datenleitung
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 250 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km
0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km
0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km
1 mm²: max. 19,6 Ohm/km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
2 - 4 Paare: ca. 72 pF/m
8 - 10 Paare: ca. 60 pF/m
Nebensprechdämpfung bei 1 MHz, 50,00 dB
bei 10 MHz, 40,00 dB
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,66 mH/km
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 12x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau:
  • 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
  • 1 mm²: 7 x 0,42 mm
  • Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2), verstärkt (v)
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
  • zur Verwendung im Freien
  • erdverlegbar
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • Maxi-Termi-Point® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP

Verwendung

  • PE-isolierte, paarverseilte Datenleitung zur störungsfreien Signal- und Datenübertragung über größere Entfernungen; durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert und damit Nebensprecheffekte wirksam unterdrückt. Dank hoher Übertragungsraten bestens geeignet für RS 422- und RS 485-Schnittstellen. Geeignet für die feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien und für Erdverlegung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel PAAR-TRONIC-Li-2YCYv

Filter / Sortierung

Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 2 x 2 x 0,22 mm² 21129 8,3 24 26,0 60,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 3 x 2 x 0,22 mm² 21130 8,6 24 31,0 79,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 4 x 2 x 0,22 mm² 21131 9,2 24 38,0 96,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,22 mm² 21132 11,6 24 62,0 140,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 10 x 2 x 0,22 mm² 21133 12,4 24 79,0 184,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 2 x 2 x 0,34 mm² 21135 9,5 22 35,0 83,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 3 x 2 x 0,34 mm² 21136 9,9 22 44,0 92,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 4 x 2 x 0,34 mm² 21137 10,6 22 53,0 112,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,34 mm² 21138 13,7 22 86,0 179,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 10 x 2 x 0,34 mm² 21139 15,0 22 104,0 219,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 2 x 2 x 0,5 mm² 21141 10,0 20 49,0 90,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 3 x 2 x 0,5 mm² 21142 10,5 20 60,0 126,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 4 x 2 x 0,5 mm² 21143 11,2 20 73,0 146,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,5 mm² 21144 14,9 20 124,0 246,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 10 x 2 x 0,5 mm² 21145 16,0 20 155,0 292,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 2 x 2 x 1 mm² 21146 11,9 18 81,0 141,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 3 x 2 x 1 mm² 21147 12,5 18 102,0 170,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 4 x 2 x 1 mm² 21148 13,5 18 130,0 203,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 1 mm² 21149 18,3 18 240,0 361,0 zum Artikel
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 10 x 2 x 1 mm² 21150 20,0 18 282,0 387,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus