PAAR-CY-OZ

  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • zifferncodiert
  • EMV-Vorzugstype
Ab 106,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 1200 V
Prüfspannung Ader/Schirm 800 V
Durchschlagspannung 2400 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 150 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz, ca. 270 pF/m
Induktivität ca. 0,67 mH/km
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
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
  • Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik sowie in der Elektronik. Weitere Verwendung in der Impuls- und Datentechnik. Speziell in Einsatzorten mit hoher elektromagnetischer Strahlung beispielsweise durch benachbarte Leitungen hat sich diese Type bestens bewährt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel PAAR-CY-OZ

Filter / Sortierung

Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
PAAR-CY-OZ grau 2 x 2 x 1 mm² 17023 9,5 18 82,0 135,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 3 x 2 x 1 mm² 17024 10,0 18 103,0 160,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 4 x 2 x 1 mm² 17025 11,0 18 132,0 197,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 5 x 2 x 1 mm² 17026 12,3 18 161,0 253,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 6 x 2 x 1 mm² 17027 13,4 18 188,0 295,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 8 x 2 x 1 mm² 17028 14,7 18 240,0 410,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 10 x 2 x 1 mm² 17029 16,4 18 282,0 518,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 12 x 2 x 1 mm² 17030 18,2 18 324,0 601,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 16 x 2 x 1 mm² 17031 19,0 18 412,0 990,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 20 x 2 x 1 mm² 17032 19,8 18 505,0 1400,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 25 x 2 x 1 mm² 17033 23,5 18 610,0 1600,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 2 x 2 x 1,5 mm² 17034 11,3 16 112,0 168,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 3 x 2 x 1,5 mm² 17035 12,2 16 139,0 221,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 4 x 2 x 1,5 mm² 17036 13,5 16 176,0 269,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 5 x 2 x 1,5 mm² 17037 14,5 16 212,0 314,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 6 x 2 x 1,5 mm² 17038 17,2 16 255,0 550,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 8 x 2 x 1,5 mm² 17039 17,5 16 322,0 650,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 10 x 2 x 1,5 mm² 17040 20,1 16 380,0 900,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 12 x 2 x 1,5 mm² 17041 21,8 16 442,0 950,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 16 x 2 x 1,5 mm² 17042 25,0 16 572,0 1100,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 20 x 2 x 1,5 mm² 17043 27,0 16 705,0 1700,0 zum Artikel
PAAR-CY-OZ grau 25 x 2 x 1,5 mm² 17044 29,5 16 862,0 1900,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus