NHXMH-J grau 3 G 16 rm mm² Art.-Nr. 53355
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfreie Installationsleitung
  • mit verbessertem Verhalten im Brandfall
441,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
53355
Artikelbezeichnung
NHXMH-J grau 3 G 16 rm mm²
AWG (ca.)
6
Außen-Ø mm (ca.)
16,5 - 20,0
Cu-Zahl kg/km
461,0
Gewicht kg/km (ca.)
850,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892260513
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Installationsleitung nach DIN VDE 0250-214
Temperaturbereich nicht bewegt -30°C bis +70°C
bei Verlegung +5°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Leiter blank, 1,5 - 10 mm²: eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1; 16 - 35 mm²: mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
  • Aderisolation: VPE
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 1 adrig: grün-gelb oder schwarz
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • 7 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Aderumhüllung (Füllmischung) bei mehradrigen Leitungen
  • Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-24 (Mischungstyp HM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7035)

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon
  • halogenfrei
  • flammwidrig
  • verminderte Brandfortleitung, geringe Rauchentwicklung

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ozonbeständig nach DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • re = runder, eindrähtiger Leiter
  • rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Halogenfreie Installationsleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z. B. in Industrieanlagen, Kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible