NHXMH-J / NHXMH-O

  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfreie Installationsleitung
  • mit verbessertem Verhalten im Brandfall
Ab 57,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

Installationsleitung nach DIN VDE 0250-214
Temperaturbereich nicht bewegt -30°C bis +70°C
bei Verlegung +5°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Leiter blank, 1,5 - 10 mm²: eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1;16 - 35 mm²: mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
  • Aderisolation: VPE
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
  • 1 adrig: grün-gelb oder schwarz
  • 2 - 5 adrig: farbig
  • 7 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Aderumhüllung (Füllmischung) bei mehradrigen Leitungen
  • Außenmantel: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-24 (Mischungstyp HM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7035)

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon
  • halogenfrei
  • flammwidrig
  • verminderte Brandfortleitung, geringe Rauchentwicklung

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ozonbeständig nach DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • re = runder, eindrähtiger Leiter
  • rm = runder, mehrdrähtiger Leiter

Verwendung

  • Halogenfreie Installationsleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z. B. in Industrieanlagen, Kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Alle Artikel NHXMH-J / NHXMH-O

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Leiteraufbau
Außendurchmesser
Aderkennzeichnung
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
NHXMH-O grau 1 x 1,5 re mm² 53300 5,0 - 8,4 16 15,0 49,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 2 x 1,5 re mm² 53306 7,6 - 9,2 16 29,0 110,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 1 x 2,5 re mm² 53301 5,4 - 8,8 14 24,0 60,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 2 x 2,5 re mm² 53307 8,4 - 10,1 14 48,0 136,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 1 x 4 re mm² 53302 6,0 - 9,5 12 39,0 80,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 2 x 4 re mm² 53308 9,6 - 11,6 12 77,0 202,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 1 x 6 re mm² 53303 6,4 - 10,0 10 58,0 111,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 1 x 10 re mm² 53304 7,4 - 11,3 8 96,0 160,0 zum Artikel
NHXMH-O grau 1 x 16 rm mm² 53305 8,5 - 12,4 6 154,0 232,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 1,5 re mm² 53350 8,0 - 9,6 16 43,0 130,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 1,5 re mm² 53358 8,5 - 10,3 16 58,0 151,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 1,5 re mm² 53366 9,1 - 11,0 16 72,0 177,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 7 G 1,5 re mm² 53374 9,9 - 11,9 16 101,0 209,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 2,5 re mm² 53351 8,7 - 10,6 14 72,0 163,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 2,5 re mm² 53359 9,5 - 11,5 14 96,0 200,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 2,5 re mm² 53367 10,4 - 12,3 14 120,0 238,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 7 G 2,5 re mm² 53375 11,4 - 13,8 14 168,0 300,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 1 G 4 re mm² 53192 6,0 - 9,5 12 39,0 80,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 4 re mm² 53352 10,1 - 12,2 12 115,0 235,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 4 re mm² 53360 11,3 - 13,7 12 154,0 300,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 4 re mm² 53368 12,5 - 15,1 12 192,0 345,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 1 G 6 re mm² 53193 6,4 - 10,0 10 58,0 111,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 6 re mm² 53353 11,5 - 13,9 10 173,0 323,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 6 re mm² 53361 12,7 - 15,3 10 230,0 400,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 6 re mm² 53369 13,7 - 16,6 10 288,0 475,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 1 G 10 re mm² 53194 7,4 - 11,3 8 96,0 160,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 10 re mm² 53354 13,8 - 16,7 8 288,0 485,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 10 re mm² 53362 15,1 - 18,2 8 384,0 603,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 10 re mm² 53370 16,3 - 19,7 8 480,0 720,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 1 G 16 rm mm² 53195 8,5 - 12,4 6 154,0 232,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 16 rm mm² 53355 16,5 - 20,0 6 461,0 850,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 16 rm mm² 53363 18,0 - 21,8 6 615,0 940,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 16 rm mm² 53371 19,7 - 23,8 6 768,0 1142,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 25 rm mm² 53356 20,4 - 24,6 4 720,0 1152,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 25 rm mm² 53364 22,6 - 27,3 4 960,0 1432,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 25 rm mm² 53372 24,7 - 29,8 4 1200,0 1800,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 3 G 35 rm mm² 53357 22,7 - 27,4 2 1008,0 1503,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 4 G 35 rm mm² 53365 24,9 - 30,0 2 1344,0 1930,0 zum Artikel
NHXMH-J grau 5 G 35 rm mm² 53373 27,5 - 33,2 2 1680,0 2490,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus