MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O
- für extreme mechanische Beanspruchung
- EMV-Vorzugstype
Technische Daten MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O
PUR-Aderleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10553, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 5x Außen-Ø nicht bewegt 3x Außen-Ø |
Details MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Aderisolation: PP
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Vliesbewicklung
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
- Diese Spezialschleppketten-Aderleitung erlaubt den Dauereinsatz bei extremen Anforderungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für die Verlegung bei langen Verfahrwegen und hohen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 2,5 mm² 11007726 | 6,2 | 14 | 39,0 | 65,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007726
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
39,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892487002
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 4 mm² 11007728 | 6,9 | 12 | 58,0 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007728
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,9
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892487026
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 6 mm² 25901 | 7,4 | 10 | 71,0 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25901
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,4
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
71,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141188
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 10 mm² 25902 | 8,8 | 8 | 122,0 | 168,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25902
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
122,0
Gewicht kg/km (ca.)
168,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141195
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 16 mm² 25903 | 10,2 | 6 | 180,0 | 217,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25903
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,2
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
217,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141201
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 25 mm² 25904 | 11,7 | 4 | 282,0 | 342,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25904
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,7
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
282,0
Gewicht kg/km (ca.)
342,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141218
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 35 mm² 25905 | 13,1 | 2 | 386,0 | 468,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25905
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,1
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
386,0
Gewicht kg/km (ca.)
468,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141225
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 50 mm² 25906 | 15,4 | 1 | 535,0 | 584,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25906
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
535,0
Gewicht kg/km (ca.)
584,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141232
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 70 mm² 25907 | 17,4 | 2/0 | 750,0 | 822,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25907
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,4
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
750,0
Gewicht kg/km (ca.)
822,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141249
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 95 mm² 25908 | 19,5 | 3/0 | 1004,0 | 1190,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25908
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 95 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1004,0
Gewicht kg/km (ca.)
1190,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141256
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 120 mm² 25909 | 21,7 | 4/0 | 1260,0 | 1400,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25909
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,7
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1260,0
Gewicht kg/km (ca.)
1400,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141263
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 150 mm² 25910 | 24,5 | 250 kcmil | 1570,0 | 1710,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25910
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 150 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,5
AWG (ca.)
250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1570,0
Gewicht kg/km (ca.)
1710,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141270
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 185 mm² 25911 | 26,7 | 350 kcmil | 1911,0 | 2021,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25911
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 185 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,7
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1911,0
Gewicht kg/km (ca.)
2021,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141287
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 240 mm² 25912 | 30,3 | 450 kcmil | 2451,0 | 2601,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25912
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 240 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,3
AWG (ca.)
450 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2451,0
Gewicht kg/km (ca.)
2601,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141294
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 300 mm² 25913 | 35,0 | 550 kcmil | 2997,0 | 3257,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25913
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-J schwarz 1 G 300 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,0
AWG (ca.)
550 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2997,0
Gewicht kg/km (ca.)
3257,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141300
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 2,5 mm² 11007727 | 6,2 | 14 | 39,0 | 65,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007727
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
39,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892487019
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 4 mm² 11007729 | 6,9 | 12 | 58,0 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11007729
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,9
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892487033
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 6 mm² 25282 | 7,4 | 10 | 71,0 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25282
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,4
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
71,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141058
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 10 mm² 25283 | 8,8 | 8 | 122,0 | 168,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25283
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
122,0
Gewicht kg/km (ca.)
168,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141065
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 16 mm² 25284 | 10,2 | 6 | 180,0 | 217,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25284
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,2
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
217,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141072
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 25 mm² 25285 | 11,7 | 4 | 282,0 | 342,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25285
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,7
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
282,0
Gewicht kg/km (ca.)
342,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141089
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 35 mm² 25286 | 13,1 | 2 | 386,0 | 468,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25286
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,1
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
386,0
Gewicht kg/km (ca.)
468,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
250,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141096
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 50 mm² 25287 | 15,4 | 1 | 535,0 | 584,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25287
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
535,0
Gewicht kg/km (ca.)
584,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141102
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 70 mm² 25288 | 17,4 | 2/0 | 750,0 | 822,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25288
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,4
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
750,0
Gewicht kg/km (ca.)
822,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141119
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 95 mm² 25289 | 19,5 | 3/0 | 1004,0 | 1190,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25289
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 95 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1004,0
Gewicht kg/km (ca.)
1190,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141126
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 120 mm² 25290 | 21,7 | 4/0 | 1260,0 | 1400,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25290
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,7
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1260,0
Gewicht kg/km (ca.)
1400,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141133
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 150 mm² 25291 | 24,5 | 250 kcmil | 1570,0 | 1710,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25291
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 150 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,5
AWG (ca.)
250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1570,0
Gewicht kg/km (ca.)
1710,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141140
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 185 mm² 25292 | 26,7 | 350 kcmil | 1911,0 | 2021,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25292
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 185 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,7
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1911,0
Gewicht kg/km (ca.)
2021,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141157
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 240 mm² 25293 | 30,3 | 450 kcmil | 2451,0 | 2601,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25293
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 240 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,3
AWG (ca.)
450 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2451,0
Gewicht kg/km (ca.)
2601,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141164
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 300 mm² 25294 | 35,0 | 550 kcmil | 2997,0 | 3257,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
25294
Artikelbezeichnung
MULTISPEED®-600-C-PUR-O schwarz 1 x 300 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,0
AWG (ca.)
550 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2997,0
Gewicht kg/km (ca.)
3257,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892141171
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads MULTISPEED®-600-C-PUR-J / MULTISPEED®-600-C-PUR-O
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte