MULTISPEED® 500-PVC
- öl- und UV-beständig
- torsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Technische Daten MULTISPEED® 500-PVC
PVC-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PVC
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
- Aderisolation: Spezial-PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 42 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
- Außenmantel: Spezial-PVC, zwickelfüllend extrudiert
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
- weitgehend beständig gegen: Chemikalien
- adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- hoch wechselbiegefest
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
- HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau.
Alle Artikel MULTISPEED® 500-PVC
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 2 x 0,5 mm² 24050 | 4,3 | 20 | 9,6 | 40,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24050
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125348
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 3 G 0,5 mm² 24051 | 4,6 | 20 | 14,4 | 45,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24051
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
45,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125355
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 0,5 mm² 24052 | 5,0 | 20 | 19,0 | 57,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24052
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
57,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125362
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 0,5 mm² 24053 | 5,4 | 20 | 24,0 | 66,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24053
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
66,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125379
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 0,5 mm² 24054 | 8,9 | 20 | 33,6 | 81,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24054
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
33,6
Gewicht kg/km (ca.)
81,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125386
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 0,5 mm² 24055 | 9,7 | 20 | 58,0 | 133,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24055
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
133,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125393
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 0,5 mm² 24056 | 11,8 | 20 | 86,0 | 194,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24056
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
194,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125409
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 0,5 mm² 24057 | 13,9 | 20 | 120,0 | 274,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24057
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
274,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125416
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 0,75 mm² 24058 | 5,6 | 19 | 29,0 | 63,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24058
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
63,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125423
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 0,75 mm² 24059 | 6,3 | 19 | 36,0 | 79,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24059
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
79,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125430
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 0,75 mm² 24060 | 10,3 | 19 | 50,0 | 107,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24060
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
107,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125447
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 0,75 mm² 24061 | 11,0 | 19 | 86,0 | 169,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24061
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
169,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125454
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 0,75 mm² 24062 | 13,9 | 19 | 130,0 | 247,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24062
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
130,0
Gewicht kg/km (ca.)
247,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125461
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 0,75 mm² 24063 | 15,9 | 19 | 180,0 | 366,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24063
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
366,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125478
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 36 G 0,75 mm² 24064 | 19,6 | 19 | 259,0 | 540,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24064
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 36 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
259,0
Gewicht kg/km (ca.)
540,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125485
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 42 G 0,75 mm² 24065 | 21,5 | 19 | 302,0 | 630,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24065
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 42 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
302,0
Gewicht kg/km (ca.)
630,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125492
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 3 G 1 mm² 24066 | 5,4 | 18 | 29,0 | 69,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24066
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
69,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125508
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 1 mm² 24067 | 5,9 | 18 | 38,4 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24067
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,4
Gewicht kg/km (ca.)
86,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125515
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1 mm² 24068 | 6,7 | 18 | 48,0 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24068
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125522
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 1 mm² 24069 | 11,1 | 18 | 67,0 | 140,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24069
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
67,0
Gewicht kg/km (ca.)
140,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125539
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 1 mm² 24070 | 12,0 | 18 | 115,0 | 227,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24070
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
227,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125546
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 1 mm² 24071 | 14,8 | 18 | 173,0 | 351,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24071
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
173,0
Gewicht kg/km (ca.)
351,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125553
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 1 mm² 24072 | 17,2 | 18 | 240,0 | 489,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24072
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
489,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125560
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 3 G 1,5 mm² 24073 | 6,4 | 16 | 43,0 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24073
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125577
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 1,5 mm² 24074 | 7,0 | 16 | 58,0 | 110,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24074
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125584
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1,5 mm² 24075 | 7,8 | 16 | 72,0 | 130,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24075
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
130,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125591
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 1,5 mm² 24076 | 13,0 | 16 | 101,0 | 182,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24076
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
101,0
Gewicht kg/km (ca.)
182,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125607
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 1,5 mm² 24077 | 14,2 | 16 | 173,0 | 319,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24077
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
173,0
Gewicht kg/km (ca.)
319,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125614
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 1,5 mm² 24078 | 17,5 | 16 | 259,0 | 420,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24078
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
259,0
Gewicht kg/km (ca.)
420,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125621
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 1,5 mm² 24079 | 20,1 | 16 | 360,0 | 604,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24079
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 25 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
360,0
Gewicht kg/km (ca.)
604,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125638
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 2,5 mm² 24080 | 8,8 | 14 | 96,0 | 172,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24080
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
172,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125645
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 2,5 mm² 24081 | 9,8 | 14 | 120,0 | 219,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24081
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
219,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125652
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 2,5 mm² 24082 | 16,1 | 14 | 168,0 | 303,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24082
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 7 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,1
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
168,0
Gewicht kg/km (ca.)
303,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125669
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 2,5 mm² 24083 | 17,8 | 14 | 288,0 | 504,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24083
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 12 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
288,0
Gewicht kg/km (ca.)
504,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125676
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 2,5 mm² 24084 | 21,8 | 14 | 432,0 | 754,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24084
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PVC schwarz 18 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
432,0
Gewicht kg/km (ca.)
754,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892125683
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads MULTISPEED® 500-PVC
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte