MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 1,5 mm²
Art.-Nr. 22538
- öl- und UV-beständig
- zur Verwendung im Freien
- abrieb-, kerb- und verschleißfest
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 22538
- Artikelbezeichnung
- MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 11,7
- Cu-Zahl kg/km
- 101,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 205,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892133787
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 1,5 mm²
PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 5x Außen-Ø nicht bewegt 3x Außen-Ø |
Details MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 1,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Aderisolation: Spezial-PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung über jeder Verseillage, ab 4 mm² ohne Vliesbewicklung
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Wechselbiegetest: getestet auf ca. 10 Mio. Zyklen
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- Reinraumqualifizierung an Analogtype getestet; bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
- Diese Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Hochflexible Leitung mit gleitfähiger PP-Aderisolation und schnittfestem, adhäsionsarmen PUR-Außenmantel, der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert.