LiYv rot 1 x 0,5 mm² Fass
Art.-Nr. 26525
- PVC-Einzelader
- feindrähtig
- verzinnt
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LiYv rot 1 x 0,5 mm² Fass
- Art.-Nr.
- 26525
- Artikelbezeichnung
- LiYv rot 1 x 0,5 mm² Fass
- Aderfarbe
- rot (RAL 3000)
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1,8
- Cu-Zahl kg/km
- 4,8
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 3000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892175350
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten LiYv rot 1 x 0,5 mm² Fass
PVC-Einzelader in Anlehnung an DIN VDE 0812 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 0,14 mm²: 500 V 0,25 - 1,5 mm²: 900 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 1,5 mm²: 2500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details LiYv rot 1 x 0,5 mm² Fass
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, 0,5 - 1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Litzenaufbau:
- 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0812
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- PVC-isolierte, flexible Schaltlitze für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, und elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen und Schränken; darf nicht für Starkstrom-Installationszwecke außerhalb von Geräten verwendet werden.