JZ-602-RC-PUR

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • abrieb-, kerb- und verschleißfest
Ab 560,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA bzw. cRU AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Aderisolation: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), UL-Std. 1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung über jeder Verseillage
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • schleppkettenfähig
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
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
  • Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PUR-Schleppkettenleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. RC = Robotics Cable

Alle Artikel JZ-602-RC-PUR

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
JZ-602-RC-PUR grau 3 G 0,5 mm² 12630 6,0 20 14,0 58,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 0,5 mm² 12631 6,5 20 19,0 69,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 5 G 0,5 mm² 12632 7,1 20 24,0 84,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 7 G 0,5 mm² 12633 8,2 20 34,0 123,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 9 G 0,5 mm² 12634 10,0 20 43,2 177,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 12 G 0,5 mm² 12635 10,5 20 58,2 192,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 18 G 0,5 mm² 12636 12,5 20 86,0 256,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 25 G 0,5 mm² 12637 15,2 20 120,0 358,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 3 G 0,75 mm² 12639 6,6 18 23,8 88,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 0,75 mm² 12640 7,1 18 31,7 101,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 5 G 0,75 mm² 12641 7,8 18 39,6 126,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 7 G 0,75 mm² 12642 9,2 18 55,4 145,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 9 G 0,75 mm² 12643 11,0 18 86,4 168,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 12 G 0,75 mm² 12644 11,5 18 95,0 260,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 18 G 0,75 mm² 12646 14,0 18 142,4 360,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 25 G 0,75 mm² 12647 17,2 18 197,8 640,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 34 G 0,75 mm² 12648 19,1 18 269,0 730,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 3 G 1,5 mm² 12649 7,4 16 44,0 94,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 1,5 mm² 12650 8,0 16 58,0 117,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 5 G 1,5 mm² 12651 8,8 16 72,0 140,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 7 G 1,5 mm² 12652 10,8 16 101,0 186,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 9 G 1,5 mm² 12653 12,8 16 129,7 244,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 12 G 1,5 mm² 12654 13,5 16 173,0 319,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 18 G 1,5 mm² 12655 16,0 16 260,0 451,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 25 G 1,5 mm² 12656 19,8 16 360,0 625,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 34 G 1,5 mm² 12657 22,4 16 490,0 840,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 3 G 2,5 mm² 12658 8,9 14 72,0 150,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 2,5 mm² 12659 10,1 14 96,0 185,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 5 G 2,5 mm² 12660 11,3 14 120,0 242,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 7 G 2,5 mm² 12661 13,6 14 168,0 293,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 12 G 2,5 mm² 12662 16,8 14 288,0 498,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 3 G 4 mm² 12663 10,9 12 115,0 231,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 4 mm² 12664 12,4 12 154,0 298,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 7 G 4 mm² 12666 16,6 12 269,0 460,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 6 mm² 12667 14,6 10 231,0 430,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 10 mm² 12668 18,2 8 384,0 720,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 16 mm² 12669 22,6 6 615,0 1060,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 25 mm² 12670 26,5 4 960,0 1590,0 zum Artikel
JZ-602-RC-PUR grau 4 G 35 mm² 12671 30,8 2 1344,0 2105,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus