JZ-500-ORANGE / OZ-500-ORANGE
- Steuer- und Anschlussleitung zur Warnkennzeichnung
- VDE-registriert
- Adern und Außenmantel orange
- weitgehend ölbeständig
Technische Daten JZ-500-ORANGE / OZ-500-ORANGE
PVC-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-500-ORANGE / OZ-500-ORANGE
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, orange Adern mit fortlaufenden, schwarzen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
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
- VDE-Reg.-Nr. 7032
Hinweise
- VDE-Reg.-Nr. 7032
Verwendung
- Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung nach EN 60204-1 bzw. VDE 0113-1. Gemäß genannter Norm wird empfohlen isolierte Leiter von Verriegelungsstromkreisen, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden die unter Spannung bleiben wenn der Hauptschalter abgeschaltet ist, orange zu kennzeichnen.
Alle Artikel JZ-500-ORANGE / OZ-500-ORANGE
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OZ-500-ORANGE orange 2 x 1 mm² 10537 | 5,6 | 18 | 19,2 | 60,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10537
Artikelbezeichnung
OZ-500-ORANGE orange 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
60,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005282
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 3 G 1 mm² 10538 | 6,1 | 18 | 29,0 | 72,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10538
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
72,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005299
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-500-ORANGE orange 3 x 1 mm² 10539 | 6,1 | 18 | 29,0 | 72,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10539
Artikelbezeichnung
OZ-500-ORANGE orange 3 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
72,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005305
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 4 G 1 mm² 10540 | 6,6 | 18 | 38,4 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10540
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,4
Gewicht kg/km (ca.)
86,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005312
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-500-ORANGE orange 4 x 1 mm² 10541 | 6,6 | 18 | 38,4 | 86,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10541
Artikelbezeichnung
OZ-500-ORANGE orange 4 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,4
Gewicht kg/km (ca.)
86,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005329
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 5 G 1 mm² 10542 | 7,5 | 18 | 48,0 | 104,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10542
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
104,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005336
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-500-ORANGE orange 2 x 1,5 mm² 10544 | 6,4 | 16 | 29,0 | 70,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10544
Artikelbezeichnung
OZ-500-ORANGE orange 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005343
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 3 G 1,5 mm² 10545 | 6,8 | 16 | 43,0 | 90,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10545
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
90,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005350
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 4 G 1,5 mm² 10546 | 7,6 | 16 | 58,0 | 109,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10546
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
109,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005367
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 5 G 1,5 mm² 10547 | 8,3 | 16 | 72,0 | 131,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10547
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
131,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005374
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 3 G 2,5 mm² 10747 | 8,3 | 14 | 72,0 | 148,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10747
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
148,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005381
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 4 G 2,5 mm² 10748 | 9,2 | 14 | 96,0 | 178,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10748
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
178,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005398
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
JZ-500-ORANGE orange 5 G 2,5 mm² 10749 | 10,1 | 14 | 120,0 | 221,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10749
Artikelbezeichnung
JZ-500-ORANGE orange 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
221,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892005404
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads JZ-500-ORANGE / OZ-500-ORANGE
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte