HSK-MS-PVDF
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • DNV-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
Ab 360,28 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -35°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
  • Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
  • O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • großer Temperaturbereich
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. Polyvinylidenfluorid für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen.

Artikel HSK-MS-PVDF

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Kabel-Ø von / bis mm Gewindelänge mm Schlüsselweite mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible