HSK-MS-R M40 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm) Art.-Nr. 98042
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
2.102,49 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98042
Artikelbezeichnung
HSK-MS-R M40 x 1,5 (KD 20,0-26,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
20.0 - 26.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
50
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892366208
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
  • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • für hohe Ansprüche in der Technik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible