HELUcond PP
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
Ab 31,58 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +130°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Polypropylen

Eigenschaften

  • UV-beständig
  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Alle Artikel HELUcond PP

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Nenngröße mm Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm Biegeradius statisch

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus