HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Art.-Nr. 93923
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
- Art.-Nr.
- 93923
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7001)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3.0 - 6.5
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 15
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892348471
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
PA-Kunststoffkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Aufbau
- Material: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
- mit Vibrationsschutz
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte