HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 9,0-13,0 mm) SW 29

HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 9,0-13,0 mm) SW 29 Art.-Nr. 903545
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
66,71 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903545
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-R M25 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 9,0-13,0 mm) SW 29
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
9.0 - 13.0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
29
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349362
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Kunststoffkabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 5 bar / IP 66

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA) 6
  • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

Eigenschaften

  • phosphorfrei
  • silikonfrei
  • cadmiumfrei
  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche
  • mit Vibrationsschutz

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible