HELUTOOL HKS 1 Kabelschere
Art.-Nr. 908229
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOOL HKS 1 Kabelschere
- Art.-Nr.
- 908229
- Typ
- HELUTOOL HKS 1 Kabelschere
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428890
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HKS 1 Kabelschere
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HKS 1 Kabelschere
Aufbau
- Hochwertige Kabelschere zum Schneiden und Abisolieren von feindrähtigen Cu- und Al-Leitern.
- Klinge aus rostfreiem Spezialstahl nach EN10020
- Mit feiner Mikroverzahnung im Klingenbereich, welches ein Abrutschen des Kabels verhindert
- Handgriffe aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Weichkomponenten aus thermoplastischen Elastomeren, dadurch liegt die Schere angenehm und sicher in der Hand
- Das lösungssichere Schraubgelenk aus vergütetem Stahl kann nach Lösen der schwarzen Abdeckkappe und Drehen der Schlitzschraube nachjustiert werden
- Schneidbereich gerade Klingenbereich 0,5 bis 6 mm²
- Schneidbereich integrierter Kabelschneider: bis 50 mm²
- Länge 150 mm
- Gewicht 170 g