HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 300 mm²
Art.-Nr. 11003946
- erdverlegbar
- XLPE-Aderisolation / 90°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 300 mm²
- Art.-Nr.
- 11003946
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 300 mm²
- AWG (ca.)
- 600 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 65,4 - 69,4
- Cu-Zahl kg/km
- 11520,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 15475,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892010101
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 300 mm²
PVC-Anschlussleitung, nach UNE 21123-2; 3+1/2-Leiter-Typen: in Anlehnung an UNE 21123-2 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -15°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3500 V |
Mindestbiegeradius | <25 mm: 4x Außen-ø 25-50 mm: 5x Außen-ø >50 mm: 6x Außen-ø |
Details HELUPOWER® 1000 RV-K schwarz 4 G 300 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: XLPE nach UNE-HD 603-1 (Mischungstyp DIX 3)
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: PVC nach UNE HD 603-1 (Mischungstyp DMV 18)
- Mantelfarbe: schwarz
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- UV-beständig nach DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Zur Verwendung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien geeignet. Sie eignet sich außerdem zur Erdverlegung, für die Verlegung in Rohren und unterirdischen Installationsbereichen. Typische Anwendungsbereiche reichen von allgemeinen Produktionsmaschinen bis hin zum Werkzeugbau, Förderbandsystemen, Klimaanlagen, Stahlwerken und Fertigungsautomation im Allgemeinen. Ideal als Strom- oder Steuerkabel, besonders wenn eine erhöhte Temperatur und/oder Spannung verlangt wird. UV-beständig aufgrund ihrer speziellen PVC-Mantelmischung und deshalb auch ideal als Stromanschlussleitung für Geräte und Maschinen im Freien. Alternativ auch zur Verwendung in der Bühnen-und Beleuchtungstechnik sowie im Bereich der erneuerbaren Energien.