HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN grün 2 x 2 x AWG 22 /7 Art.-Nr. 800655
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
  • FastConnect (SK)-fähig
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
291,83 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
800655
Artikelbezeichnung
HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN grün 2 x 2 x AWG 22 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,35
Leiter-Ø ca. mm
0,75
Ader-Ø ca. mm
1,5
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
Cu-Zahl kg/km
32,0
Gewicht kg/km (ca.)
61,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314537
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet Guidline, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +75°C
fest verlegt -40°C bis +80°C
UL (CMX) bis +75°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2500 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 58,6 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 117,1 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 50 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 66%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,85 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 12x Außen-Ø
fest verlegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, AWG-Maße
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
  • Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
  • Folienbewicklung
  • Innenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound (FRNC)
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: grün
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
  • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • schleppkettenfähig
  • halogenfrei
  • flammwidrig

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • HELUKAT® PROFInet C CAT.5e SF/UTP PUR CHAIN für den Schleppketteneinsatz. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Klassifizierung für bewegte Kabel gemäß Type C und ist somit für mechanische Beanspruchung ausgelegt. Diese PUR Version besitzt eine UL CMX Zulassung und bietet höhere Leistungsreserven in der Kette sowie in der Medienbeständigkeit und ist halogenfrei.

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible