HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED schwarz 2 x 2 x AWG 22 /1 Art.-Nr. 801650
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • einsetzbar für alle PROFInet Systeme bis 100 Mbit
  • Metallarmierung als Nagetierschutz
  • PE-Außenmantel
790,35 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
801650
Artikelbezeichnung
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED schwarz 2 x 2 x AWG 22 /1
ca. Nennquerschnitt mm²
0,32
Leiter-Ø ca. mm
0,64
Ader-Ø ca. mm
1,5
Außen-Ø mm (ca.)
9,3
Cu-Zahl kg/km
31,0
Gewicht kg/km (ca.)
124,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314339
Zolltarifnummer
85444920

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline
Temperaturbereich fest verlegt -40°C bis +70°C
bei Verlegung -20°C bis +60°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 57,5 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 115,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 0,5 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 50 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 62%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 2,14 MJ/m
Mindestbiegeradius bei Verlegung 10x Außen-Ø
fest verlegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Leiter blank, AWG-Maße
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung: weiß, gelb, blau, orange
  • Adern mit optimaler Schlaglänge zum Sternvierer verseilt
  • Folienbewicklung
  • Innenmantel: PVC
  • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
  • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
  • Stahlband, galvanisiert
  • Außenmantel: PE
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Mikroben, Kühlmittel, Säuren, Laugen
  • zur Verwendung im Freien

Prüfungen

  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED für die feste Verlegung im Industrienetzwerk. Sie garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Type A und ist durch Ihre spezielle Konstruktion mit PVC Innenmantel/PE-Außenmantel mit Armierung für die feste Installation in nagetiergefährdeten Bereichen geeignet.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible