HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 14 AWG Art.-Nr. 47056
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Silikon-Einzelader
  • verzinnte Litze
  • 600 V
  • 200°C
110,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
47056
Artikelbezeichnung
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 14 AWG
Aderfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
3,6
Cu-Zahl kg/km
20,5
Gewicht kg/km (ca.)
29,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892248221
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Silikon-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 3135
Temperaturbereich nicht bewegt -60°C bis +200°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung 2000 V
Durchschlagspannung 5000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: Silikon
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
  • halogenfrei
  • hoher Flammpunkt

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach CSA FT2

Hinweise

  • bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon

Verwendung

  • UL-/CSA-approbierte, temperaturbeständige Silikon-Einzelader für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten; zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- sowie Keramikfabriken.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible