HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 20 AWG
Art.-Nr. 47035
- Silikon-Einzelader
- verzinnte Litze
- 600 V
- 200°C
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 20 AWG
- Art.-Nr.
- 47035
- Artikelbezeichnung
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 20 AWG
- Aderfarbe
- schwarz
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,6
- Cu-Zahl kg/km
- 6,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 12,3
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892248276
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 20 AWG
Silikon-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 3135 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -60°C bis +200°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Durchschlagspannung | 5000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 schwarz 1 x 20 AWG
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
- Aderisolation: Silikon
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
- halogenfrei
- hoher Flammpunkt
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach CSA FT2
Hinweise
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
- UL-/CSA-approbierte, temperaturbeständige Silikon-Einzelader für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten; zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- sowie Keramikfabriken.