HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 orange 1 x 22 AWG Art.-Nr. 60209
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • PVC-Einzelader
  • feindrähtig
  • verzinnte Litze
  • 600 V
  • 105°C
27,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
60209
Artikelbezeichnung
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 orange 1 x 22 AWG
Aderfarbe
orange
$ca_Nennquerschnitt_mm_
0,36
Außen-Ø mm (ca.)
2,4
Cu-Zahl kg/km
3,4
Gewicht kg/km (ca.)
10,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
305
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892207068
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Einzelader nach UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW)
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +105°C
nicht bewegt -40°C bis +105°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Prüfspannung (Spark Test) 7500 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, AWG-Maße
  • Aderisolation: PVC
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1

Hinweise

  • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Für die innere Verdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible