H05RN-F / 05RN-F
- Gummi-Anschlussleitung
- für leichte mechanische Beanspruchung
- zur Verwendung im Freien
Technische Daten H05RN-F / 05RN-F
Gummi-Anschlussleitung, H05RN-F nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 05RN-F in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +60°C nicht bewegt -30°C bis +60°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +60°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 318 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 550 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 413 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 825 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5x Außen-Ø |
Details H05RN-F / 05RN-F
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM2)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- beständig gegen: Witterungseinflüsse
- zur Verwendung im Freien
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H05RN-F: HAR
- H05RN-F: EAC
Verwendung
- Anschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien; zum Anschluss von Geräten in Haushalten, Küchen oder Büroräumen bei leichter mechanischer Beanspruchung (z.B. Staubsauger, Küchengeräte und andere ortsveränderliche Haushalts- und Gartengeräte)
Alle Artikel H05RN-F / 05RN-F
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H05RN-F schwarz 2 x 0,75 mm² 36001 | schwarz | 5,7 - 7,4 | 19 | 14,4 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
36001
Artikelbezeichnung
H05RN-F schwarz 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
5,7 - 7,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
78,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168178
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RN-F schwarz 3 G 0,75 mm² 36003 | schwarz | 6,2 - 8,1 | 19 | 21,6 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
36003
Artikelbezeichnung
H05RN-F schwarz 3 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
6,2 - 8,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
90,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168192
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RN-F schwarz 4 G 0,75 mm² 36008 | schwarz | 6,8 - 8,8 | 19 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
36008
Artikelbezeichnung
H05RN-F schwarz 4 G 0,75 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
6,8 - 8,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168246
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RN-F schwarz 2 x 1 mm² 36002 | schwarz | 6,1 - 8,0 | 18 | 19,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
36002
Artikelbezeichnung
H05RN-F schwarz 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
6,1 - 8,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
94,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168185
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
H05RN-F schwarz 3 G 1 mm² 36004 | schwarz | 6,5 - 8,5 | 18 | 29,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
36004
Artikelbezeichnung
H05RN-F schwarz 3 G 1 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
6,5 - 8,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
114,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168208
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
05RN-F schwarz 3 G 1,5 mm² 36005 | schwarz | 8,6 - 11,0 | 16 | 43,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
36005
Artikelbezeichnung
05RN-F schwarz 3 G 1,5 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
8,6 - 11,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
157,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168215
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
05RN-F schwarz 5 G 1,5 mm² 36006 | schwarz | 10,5 - 13,5 | 16 | 72,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
36006
Artikelbezeichnung
05RN-F schwarz 5 G 1,5 mm²
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
10,5 - 13,5
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
228,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892168222
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads H05RN-F / 05RN-F
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte