DATAPUR-C®

  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • robuste, kerbzähe Datenleitung für hohe mechanische Beanspruchung
  • EMV-Vorzugstype
  • PUR-Außenmantel
  • zur Verwendung im Freien
  • Farbcode nach DIN 47100
Ab 112,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PUR-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,5 mm²: 500 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung 0,14 mm²: 800 V
0,25 - 0,5 mm²: 1200 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,14 - 0,34 mm²: ca. 120 pF/m
0,5 mm²: ca. 160 pF/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, 0,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100, farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Verwendung

  • Durch seinen spezifischen Aufbau eignet sich diese Leitung ausgezeichnet für den Einsatz bei EDV-Anlagen sowie Rechenanlagen, Büromaschinen, Signal- und Steueranlagen. DATAPUR-C® beweist seine Leistungsfähigkeit aber auch im Akustikbereich bei Fernmeldeanlagen, Ruf- und Gegensprechanlagen aber auch in der Wiegetechnik sowie in der Mess- und Regeltechnik. Äußerst robuste Leitung für hohe mechanische Beanspruchung zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel DATAPUR-C®

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Leiteraufbau
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
DATAPUR-C® grau 2 x 0,14 mm² 52490 3,9 26 12,3 21,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 3 x 0,14 mm² 52491 4,0 26 14,0 25,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 4 x 0,14 mm² 52492 4,3 26 15,7 29,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 5 x 0,14 mm² 52493 4,7 26 19,5 35,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 7 x 0,14 mm² 52494 5,2 26 23,4 41,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 10 x 0,14 mm² 52495 6,5 26 28,5 54,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 12 x 0,14 mm² 52496 6,7 26 34,3 64,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 14 x 0,14 mm² 52497 6,9 26 39,9 74,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 18 x 0,14 mm² 52498 7,6 26 51,5 93,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 25 x 0,14 mm² 52500 9,1 26 71,9 128,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 2 x 0,25 mm² 52501 4,3 24 14,7 26,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 3 x 0,25 mm² 52502 4,5 24 17,1 33,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 4 x 0,25 mm² 52503 4,8 24 20,6 38,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 5 x 0,25 mm² 52504 5,4 24 24,8 44,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 7 x 0,25 mm² 52505 5,8 24 31,1 53,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 10 x 0,25 mm² 52506 7,3 24 42,0 79,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 12 x 0,25 mm² 52507 7,5 24 51,0 92,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 18 x 0,25 mm² 52509 9,1 24 77,9 128,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 21 x 0,25 mm² 52510 9,6 24 91,4 148,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 25 x 0,25 mm² 52511 10,6 24 110,8 175,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 2 x 0,34 mm² 52512 4,9 22 17,0 33,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 3 x 0,34 mm² 52513 5,1 22 20,7 42,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 4 x 0,34 mm² 52514 5,5 22 24,7 48,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 5 x 0,34 mm² 52515 6,0 22 30,1 57,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 7 x 0,34 mm² 52516 6,6 22 38,2 77,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 10 x 0,34 mm² 52517 8,4 22 63,1 111,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 12 x 0,34 mm² 52518 8,6 22 74,2 128,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 14 x 0,34 mm² 52519 9,0 22 85,3 144,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 18 x 0,34 mm² 52520 10,1 22 107,4 175,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 21 x 0,34 mm² 52521 10,9 22 124,1 200,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 25 x 0,34 mm² 52522 12,0 22 147,0 233,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 2 x 0,5 mm² 52523 5,3 20 23,2 38,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 3 x 0,5 mm² 52524 5,6 20 30,1 51,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 4 x 0,5 mm² 52525 6,4 20 35,4 58,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 5 x 0,5 mm² 52526 6,9 20 52,6 77,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 7 x 0,5 mm² 52527 7,3 20 65,3 93,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 10 x 0,5 mm² 52528 9,6 20 88,8 134,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 12 x 0,5 mm² 52529 9,7 20 101,9 155,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 14 x 0,5 mm² 52530 10,2 20 115,1 175,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 18 x 0,5 mm² 52531 11,5 20 141,2 214,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 21 x 0,5 mm² 52532 12,1 20 161,1 245,0 zum Artikel
DATAPUR-C® grau 25 x 0,5 mm² 52533 13,7 20 187,9 285,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus