DATAFLAMM®

  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • Farbcode in Anlehnung an DIN 47100, ohne Farbwiederholung
  • günstige Kapazitätswerte durch PE-isolierte Adern
Ab 34,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

Datenleitung
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 0,75 mm²: 500 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung 0,14 mm²: 800 V
0,25 - 0,75 mm²: 1200 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 70 pF/m
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, 0,5 - 0,75 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
  • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
  • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
  • Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
  • Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, farbig ohne Farbwiederholung ab der 45. Ader
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: thermoplastisches Compound nach DIN VDE 0207-24 (Mischungstyp HM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • PE-isolierte Adern gewährleisten wesentlich günstigere Kapazitätswerte als PVC-isolierte Adern

Prüfungen

  • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (Außenmantel)
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Verwendung

  • DATAFLAMM® halogenfreie Datenleitungen werden als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke für Ruf-und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen eingesetzt. Die Verlegung kann auf Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen erfolgen. Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, Laboratorien, Kaufhäusern und anderen Gebäuden, in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muss. Der halogenfreie thermoplastische Mantel entwickelt weder korrosive noch toxische Gase.

Alle Artikel DATAFLAMM®

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Leiteraufbau
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
DATAFLAMM® grau 2 x 0,14 mm² 52300 3,2 26 2,6 14,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 3 x 0,14 mm² 52301 3,4 26 4,0 17,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 4 x 0,14 mm² 52302 3,6 26 5,3 19,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 5 x 0,14 mm² 52303 3,9 26 6,6 23,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 6 x 0,14 mm² 52304 4,2 26 7,9 25,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 7 x 0,14 mm² 52305 4,2 26 9,2 27,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 8 x 0,14 mm² 52306 4,7 26 10,3 30,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 10 x 0,14 mm² 52307 5,4 26 13,2 38,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 12 x 0,14 mm² 52308 5,6 26 16,0 45,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 15 x 0,14 mm² 52309 6,3 26 20,1 57,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 18 x 0,14 mm² 52310 6,6 26 23,7 65,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 21 x 0,14 mm² 52311 6,9 26 27,9 76,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 25 x 0,14 mm² 52312 7,8 26 33,4 88,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 30 x 0,14 mm² 52313 8,2 26 39,3 98,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 34 x 0,14 mm² 52314 9,0 26 45,5 111,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 40 x 0,14 mm² 52315 9,7 26 53,6 139,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 50 x 0,14 mm² 52316 10,6 26 64,9 764,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 2 x 0,25 mm² 52317 3,8 24 4,7 18,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 3 x 0,25 mm² 52318 4,0 24 7,1 21,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 4 x 0,25 mm² 52319 4,5 24 9,5 26,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 5 x 0,25 mm² 52320 4,9 24 12,0 31,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 7 x 0,25 mm² 52321 5,3 24 16,6 40,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 10 x 0,25 mm² 52322 6,8 24 24,0 56,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 12 x 0,25 mm² 52323 7,0 24 28,6 64,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 15 x 0,25 mm² 52324 7,9 24 36,0 80,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 18 x 0,25 mm² 52430 8,3 24 43,2 90,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 21 x 0,25 mm² 52431 8,9 24 50,4 105,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 25 x 0,25 mm² 52325 9,8 24 59,8 121,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 34 x 0,25 mm² 52326 11,3 24 81,3 168,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 40 x 0,25 mm² 52327 12,4 24 96,0 196,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 2 x 0,34 mm² 52328 4,6 22 6,4 25,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 3 x 0,34 mm² 52329 4,9 22 9,7 30,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 4 x 0,34 mm² 52330 5,3 22 13,0 35,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 5 x 0,34 mm² 52331 5,7 22 16,4 43,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 7 x 0,34 mm² 52332 6,4 22 22,7 58,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 10 x 0,34 mm² 52333 8,2 22 32,4 80,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 12 x 0,34 mm² 52334 8,5 22 39,1 91,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 15 x 0,34 mm² 52335 9,5 22 49,1 115,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 18 x 0,34 mm² 52336 10,0 22 59,1 135,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 21 x 0,34 mm² 52337 10,7 22 68,3 154,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 25 x 0,34 mm² 52338 12,0 22 81,4 180,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 34 x 0,34 mm² 52339 13,8 22 111,1 233,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 40 x 0,34 mm² 52340 15,1 22 130,5 272,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 2 x 0,5 mm² 52341 4,8 20 9,5 30,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 3 x 0,5 mm² 52342 5,1 20 14,2 36,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 4 x 0,5 mm² 52343 5,5 20 19,2 43,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 5 x 0,5 mm² 52344 6,2 20 24,0 56,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 7 x 0,5 mm² 52345 6,7 20 33,7 70,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 10 x 0,5 mm² 52346 8,6 20 48,0 101,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 12 x 0,5 mm² 52347 9,1 20 57,4 117,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 15 x 0,5 mm² 52348 10,0 20 72,0 145,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 18 x 0,5 mm² 52349 10,7 20 86,4 171,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 21 x 0,5 mm² 52350 11,3 20 101,0 197,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 25 x 0,5 mm² 52351 12,6 20 120,0 230,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 30 x 0,5 mm² 52352 13,5 20 142,6 269,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 34 x 0,5 mm² 52353 14,7 20 163,1 301,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 40 x 0,5 mm² 52354 15,8 20 192,0 365,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 2 x 0,75 mm² 52355 5,5 19 14,3 40,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 3 x 0,75 mm² 52356 6,0 19 21,5 51,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 4 x 0,75 mm² 52357 6,6 19 28,6 61,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 5 x 0,75 mm² 52358 7,1 19 36,1 76,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 7 x 0,75 mm² 52359 8,0 19 50,3 97,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 10 x 0,75 mm² 52360 10,4 19 72,0 137,0 zum Artikel
DATAFLAMM® grau 12 x 0,75 mm² 52361 10,7 19 86,2 167,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus