Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36
Part no. 904893
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Item Details Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36
- Part no.
- 904893
- Item description
- Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36
- Type
- MZ 24/36
- Length mm
- 200.0
- Weight kg (approx.)
- 0.22
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892430152
- Customs tariff number
- 82032000
Technical Data Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36
Circlip pliers |
Details Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36
Application
-
- assembly pliers for cable glands
- Stepless size adjustment for different spanner widths
- Ratchet-like function with 60° swivel angle
- Two-component plastic handle
Cable Structure
-
- Montagezange für Kabelverschraubungen
-
- Zeitsparende und sichere Montage von Kabelverschraubungen
-
- Stufenlose Größeneinstellung für unterschiedliche Schlüsselweiten
-
- Ratschenähnliche Funktion mit Schwenkwinkel 60°
-
- Fixeinstellung der Schlüsselweite für Serienarbeiten
-
- Arbeiten auf engstem Raum
-
- Stabil für den Profi-Einsatz
-
- Sehr handlich
-
- Zweikomponenten-Kunststoffgriff
Downloads Circlip pliers HELUTOOL MZ 24/36
Accessories
Products that match this product