PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
Part no. 11020617
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Item Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
- Part no.
- 11020617
- Item description
- PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
- Outer Ø mm (approx.)
- 102.5
- Type
- 2PDSM-100B.10
- Colour
- black
- trade size mm
- 100.0
- Bending radius mm
- 195.0
- Inner Ø mm
- 87.5
- Metres per Packaging Unit
- 10
- Cut-to-length service available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892542343
- Customs tariff number
- 39173200
Technical Data PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
PA Corrugated tubes | |
Temperature range | -50°C to +110°C |
Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 100
Cable Structure
-
- Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
-
- Flammability acc. to UL 94 : V2
Properties
-
- halogen-free
-
- cadmium-free
-
- resistant to: weather-resistant
-
- highly restistant to alternate bending strength
Notes
-
- Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
- Füllgrad max. 70%
- Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.
Application
-
• Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.<br />Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.