![HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020606_PF_1520x1160.jpg)
![HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020606_PF_1520x1160.jpg)
PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 45
Part no. 11020615
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Item Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 45
- Part no.
- 11020615
- Item description
- PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 45
- Outer Ø mm (approx.)
- 54.2
- Type
- 2PDSM-45B.25
- Colour
- black
- trade size mm
- 45.0
- Bending radius mm
- 135.0
- Inner Ø mm
- 43.1
- Metres per Packaging Unit
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892542329
- Customs tariff number
- 39173200
Technical Data PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 45
PA Corrugated tubes | |
Temperature range | -50°C to +110°C |
Details PA Corrugated tubes HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2 45
Cable Structure
-
- Material: Polyamide (PA) 12, MOD BS V2
-
- Flammability acc. to UL 94 : V2
Properties
-
- halogen-free
-
- cadmium-free
-
- resistant to: weather-resistant
-
- highly restistant to alternate bending strength
Notes
-
- Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
- Füllgrad max. 70%
- Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.
Application
-
• Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.<br />Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.