ZE M20 x 1,5
Art.-Nr. 905879
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails ZE M20 x 1,5
- Art.-Nr.
- 905879
- Artikelbezeichnung
- ZE M20 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 24
- Höhe mm
- 11.5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375828
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten ZE M20 x 1,5
Vernickelte-Messing–Zugentlastung | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details ZE M20 x 1,5
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe ohne Gewinde
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau