Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 5
Art.-Nr. 91159
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 5
- Art.-Nr.
- 91159
- Artikelbezeichnung
- Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 5
- Typ
- WMBW 5
- Abmessung mm
- 25,00 x 70,00
- Schriftfeld mm
- 20,00 x 25,00
- Inhalt pro Buch
- 60
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892413193
- Zolltarifnummer
- 39199080
Technische Daten Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 5
Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer |
Details Selbstklebende beschriftbare Kabelmarkierer WMBW 5
Aufbau
-
- Material: Vinylstreifen
-
- Umschlag: Karton
Eigenschaften
-
- selbstklebend
Verwendung
-
• Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform. <br />10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte. <br />Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung. <br />Buchmaß: 15 x 8 cm