W-PA6-MOD-V0 FPAFC-17B.50 breites Profil Art.-Nr. 11007626
  • UKCA-Zertifizierung
541,76 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11007626
Artikelbezeichnung
W-PA6-MOD-V0 FPAFC-17B.50 breites Profil
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
17
Innen-Ø ca. mm
16,1
Außen-Ø ca. mm
21,1
Biegeradius statisch
35
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -45°C bis +120°C

Details

Aufbau

      • PA6 MOD V0

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen auf Anfrage.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

      • Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Für Kabelschutzanwendungen mit höchsten brandschutztechnischen Anforderungen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible