![VSB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903515_1520x1160.jpg)
![VSB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903515_1520x1160.jpg)
Sealing billets weiß 3,00 - 25,00
Art.-Nr. 903502
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Sealing billets weiß 3,00 - 25,00
- Art.-Nr.
- 903502
- Artikelbezeichnung
- Sealing billets weiß 3,00 - 25,00
- Farbe
- weiß
- Material
- Polyoxymethylen (POM)
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360329
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Sealing billets weiß 3,00 - 25,00
PVDF-Verschlussbolzen | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details Sealing billets weiß 3,00 - 25,00
Aufbau
-
- Material: Polyoxymethylen (POM)
-
- Material:
- natur: Polyamid (PA)
- schwarz (RAL 9005): Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- weiß: Polyoxymethylen (POM)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- d - Innendurchmesser
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Für nicht belegte Durchlässe.
Downloads Sealing billets weiß 3,00 - 25,00
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte