![VS-O-SS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_PF_1520x1160.jpg)
![VS-O-SS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905946_PF_1520x1160.jpg)
Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M25 x 1,5
Art.-Nr. 905949
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M25 x 1,5
- Art.-Nr.
- 905949
- Artikelbezeichnung
- Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M25 x 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 28
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Höhe mm
- 11
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378164
- Zolltarifnummer
- 73269098
Technische Daten Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M25 x 1,5
Edelstahl-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | -15°C bis +200°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M25 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
-
- O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)
-
- mit O-Ring aus FPM
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M25 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HSK-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97527_TZ_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-SS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904247_PF_1520x1160.jpg)