USB BUS S 3,0 PUR CHAIN violett 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28) Art.-Nr. 805287
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
882,22 € / 100 Meter Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen. Jetzt anmelden
  • Artikeldetails
  • Technische Daten
  • Downloads
Artikeldetails

Artikeldetails

Art.-Nr.
805287
Artikelbezeichnung
USB BUS S 3,0 PUR CHAIN violett 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28)
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
Cu-Zahl per km
42,0
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315640
Zolltarifnummer
85444920
Technische Daten

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads
Downloads
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible