![TYZ](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96909_PF_1520x1160.jpg)
![TYZ](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96909_PF_1520x1160.jpg)
Stahlzunge-Kabelbinder TYZ 27M
Art.-Nr. 94800
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahlzunge-Kabelbinder TYZ 27M
- Art.-Nr.
- 94800
- Artikelbezeichnung
- Stahlzunge-Kabelbinder TYZ 27M
- Typ
- TYZ 27M
- Farbe
- aquamarinblau
- Länge mm
- 340,0
- Belastbarkeit N
- 540
- Bündel Ø mm
- 90
- Breite mm
- 7,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892400841
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Stahlzunge-Kabelbinder TYZ 27M
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -60°C bis +150°C |
Details Stahlzunge-Kabelbinder TYZ 27M
Aufbau
-
- Material: Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Downloads Stahlzunge-Kabelbinder TYZ 27M
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte