![TY-RAP®-RW UV-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007539_PF_1520x1160.jpg)
![TY-RAP®-RW UV-R](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007539_PF_1520x1160.jpg)
Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY29MX-RW
Art.-Nr. 11007553
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY29MX-RW
- Art.-Nr.
- 11007553
- Artikelbezeichnung
- Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY29MX-RW
- Typ
- TY29MX-RW
- Farbe
- schwarz
- Länge mm
- 771,0
- Bündel Ø min.-max. mm
- 6 - 229
- Belastbarkeit N
- 540
- Breite mm
- 6,9
- Stück pro Verpackungseinheit
- 500
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892542497
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY29MX-RW
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY29MX-RW
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Verwendung
-
- Glatter, reißfester Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korossionsbeständigem, unmagnetischem Stahl mit abgerundeten Kanten. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.