![TY-MX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91052_PF_1520x1160.jpg)
![TY-MX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91052_PF_1520x1160.jpg)
Stahlzunge-Kabelbinder TY-MX TY 5-234MX
Art.-Nr. 97312
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahlzunge-Kabelbinder TY-MX TY 5-234MX
- Art.-Nr.
- 97312
- Artikelbezeichnung
- Stahlzunge-Kabelbinder TY-MX TY 5-234MX
- Typ
- TY 5-234MX
- Länge mm
- 356,0
- Belastbarkeit N
- 80
- Bündel Ø mm
- 102
- Breite mm
- 2,4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892400681
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Stahlzunge-Kabelbinder TY-MX TY 5-234MX
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Stahlzunge-Kabelbinder TY-MX TY 5-234MX
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Andere Farben und Materialien auf Anfrage.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- UV-stabilisierte Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Downloads Stahlzunge-Kabelbinder TY-MX TY 5-234MX
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte