TRONIC-CY (LiY-CY) grau 34 x 0,75 mm² Art.-Nr. 16163
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Farbcode DIN 47100, ohne Farbwiederholung
  • mit Beilauflitze
  • EMV-Vorzugstype
502,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
16163
Artikelbezeichnung
TRONIC-CY (LiY-CY) grau 34 x 0,75 mm²
AWG (ca.)
19
Außen-Ø mm (ca.)
17,3
Cu-Zahl per km
350,0
Gewicht kg/km (ca.)
570,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Brandverhaltensklasse
Eca
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892087806
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 0,14 - 0,25 mm²: 800 V
0,34 - 1,5 mm²: 1200 V
Durchschlagspannung 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ca. 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ca. 150 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz
0,14 - 0,25 mm²: ca. 200 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: ca. 270 pF/m
Wellenwiderstand 78 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,65 mH/km
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, 0,5 - 1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Litzenaufbau:
      • 0,14 mm²: ca. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: ca. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
      • Aderkennzeichnung in Anlehnung an DIN 47100, farbig ohne Farbwiederholung ab der 45. Ader
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Folienbewicklung
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt
      • Abschirmung:
      • 1 adrig: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
      • 2 - 61 adrig: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
      • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • weitgehend beständig gegen: Öl,
      • Details, siehe "Technische Informationen"
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitungen im Milliamperebereich für Rechenanlagen, Steuer- und Regelgeräte, Waagen etc. Durch extrem kleinen Außen-Ø besonders geeignet für Subminiaturstecker, elektronische Geräte etc. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

PVC-Datenleitung mit hervorragender EMV-Eigenschaft



Die TRONIC-CY (LiY-CY) / TRONIC-DY (LiY-DY) PVC-Datenleitung gewährleistet eine zuverlässige Signalübertragung in anspruchsvollen Anwendungen. Mit ihren ausgezeichneten EMV-Eigenschaften bieten sie eine hohe Störsicherheit und reduzieren elektromagnetische Beeinträchtigungen, was sie besonders für industrielle Umgebungen prädestiniert.

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible