![TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904764_PF_1520x1160.jpg)
![TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904764_PF_1520x1160.jpg)
Trommelabwickler TROMBOI 9-14
Art.-Nr. 904765
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Trommelabwickler TROMBOI 9-14
- Art.-Nr.
- 904765
- Artikelbezeichnung
- Trommelabwickler TROMBOI 9-14
- Gewicht kg/km (ca.)
- 51,0
- Typ
- TROMBOI 9-14
- Trommel-Ø min - max mm
- 900 - 1400
- Tragkraft kg
- 1700
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892430633
- Zolltarifnummer
- 84798997
Technische Daten Trommelabwickler TROMBOI 9-14
Trommelabwickler |
Details Trommelabwickler TROMBOI 9-14
Aufbau
-
- mit Achse
Hinweise
-
- Zusätzliche Achsen auf Anfrage
Verwendung
-
• Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich. <br />Robuste Schweißkonstruktion <br />Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet. <br />Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert. <br />Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.