TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG Art.-Nr. 59846
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
3.498,00 € / 100 Meter Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
59846
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 16 AWG + 2 x 18 AWG
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
13
Cu-Zahl per km
88,0
Gewicht kg/km (ca.)
259,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892147272
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Motor- und Servoleitung

Details

Aufbau

      • Sheath colour: orange

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible