TOPSERV® 650 VFD schwarz 4 G 14 AWG + 2 x 18 AWG Art.-Nr. 59838
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
3.681,00 € / 100 Meter Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
59838
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 650 VFD schwarz 4 G 14 AWG + 2 x 18 AWG
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
133,0
Gewicht kg/km (ca.)
370,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892147197
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible