Kennzeichnungsring SR 17 -4- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² Art.-Nr. 95774
1.255,23 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
95774
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -4- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
4
VPE/St.
1
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409080
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Copolymer

Eigenschaften

      • Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.

Hinweise

      • ohne Stab. Der Stab kann gesondert bestelt werden.

Verwendung

      • Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.
      • Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.
      • Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.
      • Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.
      • Einsatzbereiche:
      • Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm
      • Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible